(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hecho a mano por expertos para un deslizamiento suave y alta durabilidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XJK-40
Capacidad de carga (rango)(N) | 100.1~ | Método de alimentación | Mango | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado | Tipo | Etapas del eje X |
Carga permitida [N](kgf) | 29.4 | Superficie del escenario(mm) | 24.8 ×42 | Distancia de viaje(mm) | ±12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente