(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", superficie de elevación de esquina 45 °

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", superficie de elevación de esquina 45 °
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Dimensión D (mm): 26

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LDCF-70-B
LDCF-70-I
LDCF-90-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marrón74.562524518301043733761-395480
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil74.562524518301043719761-396280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil9473564518301043818761-3971110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Dimensión D(mm) 26
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico