(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", Wall Corner (Números de pieza)

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", Wall Corner
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LDW-90-I

Número de Parte
LDW-90-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Dimensión F
(mm)
Dimensión G
(mm)
Dimensión H
(mm)
Yo dimensiono
(mm)
Dimensión J
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil94731202088473.01109030.0171.04518301041135761-4322200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Material Cloruro de polivinilo (PVC)
Cantidad A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LDW-90-I de la serie Miembro de aire acondicionado "Slim Duct LD Series", Wall Corner.

Products like this...

Número de Parte
LDW-70-B
LDW-70-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Dimensión F
(mm)
Dimensión G
(mm)
Dimensión H
(mm)
Yo dimensiono
(mm)
Dimensión J
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marrón74.562.51001887767.5967027.5153.54518301040145761-4306170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil74.562.51001887767.5967027.5153.54518301040121761-4314190

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico