(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Polietileno (PE)
· Cantidad: 1 piezas
· Una dimensión (mm): 74
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SF-77-2000-B |
SF-77-2000-I |
Cargando…
Clasificación | Para exteriores | Tipos | Conducto | Una dimensión(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión B(mm) | 62 | Material | Polietileno (PE) | Cantidad | 1 piezas |
Masa(g) | 690 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente