(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Slim Cap (Números de pieza)

Miembro de aire acondicionado "Slim Duct SD Series", Slim Cap
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Resina C ABS
· Cantidad: A

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWC-77-I

 
Número de Parte
SWC-77-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Una dimensión
(mm)
Dimensión B
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión D
(mm)
E Dimensiones
(mm)
Dimensión F
(mm)
Dimensión G
(mm)
Especificaciones Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Marfil83711271158011090Diámetro del taladro central: 854518301014337761-571045

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Material Resina ABS
Cantidad A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico