(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct SD Series", Bifurcation Joint

Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct SD Series", Bifurcation Joint
  • Descuento por volumen

· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Color: Marfil
· Especificación: Tubería conforme: PC-2320 (6,35 x 9,52) x 2 juegos
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SJA-100-I

 
Número de Parte
SJA-100-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Para exteriores Tipos Conducto Color Marfil
Una dimensión(mm) 109 Dimensión B(mm) 75 Dimensión C(mm) 148
Dimensión D(mm) 70 E Dimensiones(mm) 88 Especificaciones Tubo conforme: PC-2320 (6.35 x 9.52) x 2 juegos
Material Cloruro de polivinilo (PVC) Cantidad A Código JAN 4518301012562
Código de pedido 761-5361 Masa(g) 225

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJA-100-I de la serie Miembro de Aire Acondicionado "Slim Duct SD Series", Bifurcation Joint.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico