(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Clasificación: Para exteriores
· Escribe: Conducto
· Material: Cloruro de polivinilo (PVC)
· Cantidad: A
· Una dimensión (mm): 85
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Clasificación | Para exteriores | Tipos | Conducto | Una dimensión(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión B(mm) | 67 | Dimensión C(mm) | 50 | Material | Cloruro de polivinilo (PVC) |
Cantidad | A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente