(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería roscada Enchufe PT- de Flobal

Accesorios de tubería roscada Enchufe PT- de Flobal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Funciona con tubería de acero inoxidable.
· Nuevos productos de ajuste desarrollados para un uso más fácil mediante una mejora adicional del ajuste roscado convencional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPTS-01
VPTS-02
VPTS-03
VPTS-04
VPTS-06
VPTS-08
VPTS-10
VPTS-12
VPTS-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 L
(mm)
D
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)23154549123024334734-155522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)29194549123024372734-156340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)30224549123024419734-157146
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)38274549123024457734-158083
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)40334549123024488734-1598120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)45404549123024518734-1601176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)51494549123024549734-1610252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)5455.54549123024570734-1628318
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)64684549123024600734-1636538

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Estándares aplicables Cumple con JIS B0203 Max. Condiciones de presión de funcionamiento Vapor, aire, gas, aceite a 300º máx., 1.0 MPa / agua estática a 120ºC máx., 2.0 MPa
Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico