(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Flow Ball SUS304 Brida soldada deslizante

Flow Ball SUS304 Brida soldada deslizante
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- La brida forjada es altamente soldable y resistente.
- Se pueden usar sellos de doble cara en ambas caras del sello de la brida (cara de la brida).
- Cumple con JISB2220.

[Utilizar]
- Para conectar tuberías entre sí.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SUS-5K-SOP-FF-15A
SUS-5K-SOP-FF-20A
SUS-5K-SOP-FF-25A
SUS-5K-SOP-FF-32A
SUS-5K-SOP-FF-40A
SUS-5K-SOP-FF-50A
SUS-5K-SOP-FF-65A
SUS-5K-SOP-FF-80A
SUS-5K-SOP-FF-100A
SUS-10K-SOP-FF-15A
SUS-10K-SOP-FF-20A
SUS-10K-SOP-FF-25A
SUS-10K-SOP-FF-32A
SUS-10K-SOP-FF-40A
SUS-10K-SOP-FF-50A
SUS-10K-SOP-FF-65A
SUS-10K-SOP-FF-80A
SUS-10K-SOP-FF-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Presión operacional I.D.
(mm)
O.D.
(mm)
Espesor
(mm)
Número de agujeros para pernos Diámetro del orificio del perno
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)5K22.28094124549123018210444-60970.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)5K27.785104124549123018227444-61010.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)5K34.595104124549123018234444-61190.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)5K43.2115124154549123018241444-61270.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)5K49.1120124154549123018258444-61350.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)5K61.1130144154549123018265444-61431.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 1/2B(65A)5K77.1155144154549123018272444-61511.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)5K90180144194549123018289444-61601.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4B(100A)5K115.4200168194549123018296444-60892.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)10K22.295124154549123018302444-59110.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)10K27.7100144154549123018319444-59290.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)10K34.5125144194549123018326444-59371.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)10K43.2135164194549123018333444-59451.47
1 Pieza(s)Disponible

96 Días o más

1 1/2B(40A)10K49.1140164194549123018340444-59531.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)10K61.1155164194549123018357444-59611.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2 1/2B(65A)10K77.1175184194549123018364444-59702.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)10K90185188194549123018371444-59882.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4B(100A)10K115.4210188194549123018388444-59023.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida Brida estándar JIS Tipo de brida Bridas de placa (SOP)
Tipo de asiento de junta de brida Asiento de superficie completa (FF) Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tratamiento de superficies Ninguno
Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico