(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pezón hexagonal de alta presión con diferentes diámetros

Pezón hexagonal de alta presión con diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de conexión de alta presión con boquilla hexagonal (especial Fuji), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6N-PT-8AX6A
6N-PT-10AX8A
6N-PT-15AX10A
6N-PT-20AX15A
6N-PT-25AX15A
6N-PT-25AX20A
6N-PT-32AX20A
6N-PT-32AX25A
6N-PT-40AX25A
6N-PT-40AX32A
6N-PT-50AX32A
6N-PT-50AX40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)228-991124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)228-992046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)228-993876
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)228-9946130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)228-9954172
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)228-9962186
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)228-9971294
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)228-9989320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)228-9997432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)229-0006478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)229-0014720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)229-0022770

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Doble pezón
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico