(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Junta de manguera de uretano (tipo de rosca externa)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UJ65-MG1/4

Número de Parte
UJ65-MG1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Latón
A Recto Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión G Conexión de tamaño de rosca 1/4 ID de manguera aplicable(φ) 6.5
OD de manguera aplicable(φ) 10 Cantidad(pieza) 1 Código JAN 4562111601775
Código de pedido 395-4552 Masa(g) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UJ65-MG1/4 de la serie Junta de manguera de uretano (tipo de rosca externa).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico