(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquilla de manguera tipo brida de hierro fundido

Boquilla de manguera tipo brida de hierro fundido
  • Descuento por volumen

Boquilla de manguera tipo brida de hierro fundido fabricada por Osaka Pipe Fitting y Valve Mfg. Co., Ltd., un nombre reconocido en el campo de las válvulas y bridas que cumplen con los estándares JIS. Accesorios de marca japonesa para mangueras. Material: FC200.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FL-10K-65A
FL-10K-80A
FL-10K-100A
FL-10K-125A
FL-10K-150A
FL-10K-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal
(φ)
Altura H
(mm)
Dimensión W
(mm)
Número de agujeros para pernos
(pieza)
Número de fuelles
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

2 1/2B(65A)956343
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

3B(80A)987584
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4B(100A)1219584
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

5B(125A)12611783
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

6B(150A)13914684
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

8B(200A)196189124

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua Material del cuerpo Número de clase de hierro fundido 30
A Brida Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Número de parte Tipo brida
Presión nominal 10K Tratamiento de superficies Como elenco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico