(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno en U para tubería de PC, cromato, diámetro nominal A, diámetro de tornillo W3/8 (Números de pieza)

Perno en U para tubería de PC, cromato, diámetro nominal A, diámetro de tornillo W3/8
  • Descuento por volumen

· Producto típico de herraje metálico en forma de U
· Uno de los productos estándar más antiguos como accesorio de soporte para tuberías.
· También disponible para tuberías horizontales y/o verticales.
· Racor metálico para apretar el tubo de PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPCUBT50A

Número de Parte
TPCUBT50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Nominal (A)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diámetro Nominal (B)
(mm)
Diámetro nominal
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 705064.1743088260.54989999282573285-9483116

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U Material Acero (SWCH) Tipo de tubería aplicable Tubo de PC
Tratamiento de superficies Cromado E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPCUBT50A de la serie Perno en U para tubería de PC, cromato, diámetro nominal A, diámetro de tornillo W3/8.

Products like this...

Número de Parte
TPCUBT20A
TPCUBT25A
TPCUBT32A
TPCUBT40A
TPCUBT65A
TPCUBT80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Nominal (A)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diámetro Nominal (B)
(mm)
Diámetro nominal
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 402031.24325523/4 27.24989999282535285-944177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 402537.64925601344989999282542285-945987
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 503246.35730691 1/442.74989999282559285-946796
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 604052.26330741 1/2 48.64989999282566285-9475102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 806579.990301122 1/276.34989999282580285-9491140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90 ~ Menos de 1008092.710330116389.14989999282597285-9505145

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico