(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Tipo U, redondos, acero inoxidable. (Números de pieza)

Manijas - Tipo U, redondos, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Diámetro de la manija seleccionable. Método de montaje: rosca externa o rosca interna.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTO12150A

Número de Parte
TTO12150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga aplicada
(N)
Método de montaje Paso de montaje
(mm)
Diámetro
(mm)
Altura completa
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensión de tornillo Longitud de la rosca
(mm)
Profundidad del tornillo
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Hilo Femenino1501250162M8×1.25-12.54989999274899275-4452181

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Superficie del espejo
Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTO12150A de la serie Manijas - Tipo U, redondos, acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
TTO10110B
TTO10120A
TTO10120B
TTO12150B
TTO12200A
TTO12200B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga aplicada
(N)
Método de montaje Paso de montaje
(mm)
Diámetro
(mm)
Altura completa
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensión de tornillo Longitud de la rosca
(mm)
Profundidad del tornillo
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Rosca macho1101050120M6×1.0011.0-4989999274738275-4576124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Hilo Femenino1201050130M6×1.00-8.04989999274882275-4444118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Rosca macho1201050130M6×1.0011.0-4989999274745275-4584132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Rosca macho1501250162M8×1.2520.0-4989999274752275-4592218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Hilo Femenino2001250212M8×1.25-12.54989999274905275-4461226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740Rosca macho2001250212M8×1.2520.0-4989999274769275-4606262

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico