(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, redondos, acero inoxidable. (Números de pieza)

Manijas - Tipo U, redondos, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Diámetro de la manija seleccionable. Método de montaje: rosca externa o rosca interna.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTO890A

Número de Parte
TTO890A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga aplicada
(N)
Método de montaje Paso de montaje
(mm)
Diámetro
(mm)
Altura completa
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensión de tornillo Longitud de la rosca
(mm)
Profundidad del tornillo
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

440Hilo Femenino9083098M5×0.80-8.04989999274820275-438048

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Superficie del espejo
Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTO890A de la serie Manijas - Tipo U, redondos, acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
TTO10110B
TTO10120A
TTO10120B
TTO890B
TTO9100A
TTO9100B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga aplicada
(N)
Método de montaje Paso de montaje
(mm)
Diámetro
(mm)
Altura completa
(mm)
Longitud total
(mm)
Dimensión de tornillo Longitud de la rosca
(mm)
Profundidad del tornillo
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Rosca macho1101050120M6×1.0011.0-4989999274738275-4576124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Hilo Femenino1201050130M6×1.00-8.04989999274882275-4444118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590Rosca macho1201050130M6×1.0011.0-4989999274745275-4584132
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Rosca macho9083098M5×0.8011.0-4989999274684275-452557
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Hilo Femenino100930109M5×0.80-8.04989999284577284-815565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440Rosca macho100930109M5×0.8011.0-4989999284553284-813975

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico