(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedita de Nylon, "Serie TYS", Ruedas de Repuesto

Ruedita de Nylon, "Serie TYS", Ruedas de Repuesto
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de las ruedas: ③Acero inoxidable 304
· Material de los neumáticos: (Nylon)
· Diámetro del agujero (F): 12
· Cantidad (pedazo): 1

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TYSNW-100
TYSNW-125
TYSNW-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Ancho del cubo
(mm)
Max. Carga / carga permitida
(daN)
Max. Carga / carga permitida
(kg)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003242120122.44989999355765484-7491240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1254055150153.04989999355772484-7504300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1504055160163.24989999355789484-7512450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático (Nylon) Diámetro del agujero(φ) 12
Cojinete del eje Ninguno Material de la rueda Acero Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico