(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

CYN Nylon, Nylon 6

CYN Nylon, Nylon 6
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon 6
· Diámetro del agujero (F): 10
· Ancho del cubo (mm): 52
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

 
Número de Parte
CYN-65
CYN-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65452450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75463130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Nylon 6 Diámetro del agujero(φ) 10
Ancho del cubo(mm) 52 Cojinete del eje Disponible Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales
Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico