(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Goma redonda a prueba de vibraciones, perno de ambos lados

Goma redonda a prueba de vibraciones, perno de ambos lados
  • Descuento por volumen

[Características]
· Debido a su alta constante de resorte, se puede utilizar para tamaños pequeños y cargas grandes. 
· Cubre amplias aplicaciones, incluido el montaje inclinado y similares.
· Con tuerca hexagonal/arandela elástica.

[Solicitud]
· Maquinaria industrial en general incluyendo bombas, máquinas herramienta diversas, máquinas centrífugas, trituradoras, motores y otros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TA501
TA502
TA503
TA504
TA505
TA506
TA507
TA508
TA509
TA510
TA511
TA512
TA513
TA514
TA515
TA516
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura de goma
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Longitud del eje de montaje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88[M5] M5X0.8034.51515144989999359244233-76149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185[M8] M8X1.2578.51621194989999359251233-762218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

345[M6] M6X1.001351625194989999359268233-763125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490[M8] M8X1.251752029234989999359275233-764955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390[M8] M8X1.2583.53029234989999359282233-765760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

930[M8] M8X1.253452038284989999359299233-766580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835[M8] M8X1.252252538284989999359305233-767385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735[M8] M8X1.251503038284989999359312233-768190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1549[M10] M10X1.504202546274989999359329233-7690145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1349[M10] M10X1.502853046274989999359336233-7703155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050[M10] M10X1.501654046274989999359343233-7711170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3349[M12] M12X1.755204069374989999359350233-7720380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2749[M12] M12X1.752955569374989999359367233-7738430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5198[M16] M16X2.005206090454989999359374233-7746920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4448[M16] M16X2.003208090454989999359381233-77541030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2499[M10] M10X1.506102750304989999359527285-3493200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Características de funcionamiento Estándar
Tipo de conección Ambos extremos roscados Tipo de goma antivibración Forma redonda Material absorbente de vibraciones Caucho natural (NR)
Material de montaje Material de acero laminado para estructura general Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico