(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Aislador BG Modelo

Aislador BG Modelo
  • Descuento por volumen

La frecuencia única está diseñada para ser baja, permitiendo la absorción de vibraciones en el rango de baja frecuencia. Seleccione un producto apropiado confirmando la carga y el punto de resonancia del objeto que se someterá a prueba de vibraciones.

PDF

Número de Parte
BG-7
BG-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Carga adecuada
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Carga adecuada
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.72M33.7031.36~62.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10156.8M67.9258.8~156.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gel antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones / Buffer Propiedades físicas Estándar / Durabilidad / Resistencia ultravioleta / Resistente al calor / Resistencia al frío / Resistencia al agua / Resistencia química / Resistencia al ozono / Resistencia al impacto
Tipos de conexión Ambos extremos roscados Altura(mm) 23 Tipos de geles antivibraciones Tipo de BG
Materiales de vibración Proofer Silicona Resistencia química Agua destilada / Metanol / Ácido clorhídrico / Cloruro de sodio / Hidróxido de sodio Rango de temperatura normal(℃) -40::200
Color Translúcido Frecuencia recomendada(Hz) 14~

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico