(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Goma redonda a prueba de vibraciones, arandela de un lado (Números de pieza)

Goma redonda a prueba de vibraciones, arandela de un lado
  • Descuento por volumen

[Características]
· Debido a su alta constante de resorte, se puede utilizar para tamaños pequeños y cargas grandes. 
· Cubre amplias aplicaciones, incluido el montaje inclinado y similares.
· Con tuerca hexagonal/arandela elástica.

[Solicitud]
· Maquinaria industrial en general incluyendo bombas, máquinas herramienta diversas, máquinas centrífugas, trituradoras, motores y otros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TA710

Número de Parte
TA710
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura de goma
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Longitud del eje de montaje
(mm)
Diámetro del orificio de instalación
(mm)
Paso de montaje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1349[M10] M10X1.5028530462711734989999359466233-7835180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones Características de funcionamiento Estándar
Tipo de conección Rosca macho de un extremo Tipo de goma antivibración Forma redonda Material absorbente de vibraciones Caucho natural (NR)
Material de montaje Material de acero laminado para estructura general Unidad de pedido(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TA710 de la serie Goma redonda a prueba de vibraciones, arandela de un lado.

Products like this...

Número de Parte
TA706
TA707
TA708
TA711
TA712
TA713
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Altura de goma
(mm)
Tamaño externo
(mm)
Longitud del eje de montaje
(mm)
Diámetro del orificio de instalación
(mm)
Paso de montaje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

930[M8] M8X1.253452038289604989999359428233-779790
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835[M8] M8X1.252252538289604989999359435233-780195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735[M8] M8X1.251503038289604989999359442233-7819100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050[M10] M10X1.5016540462711734989999359473233-7843195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3349[M12] M12X1.75520406937141004989999359480233-7851390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2749[M12] M12X1.75295556937141004989999359497233-7860450

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico