(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mini asiento con almohadilla a prueba de vibraciones (caucho sintético)

Mini asiento con almohadilla a prueba de vibraciones (caucho sintético)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cortar fácilmente las ranuras en V en intervalos de 50 mm con una navaja lo dejará listo para su uso.
· Resistente al aceite de corte, aceite de máquina y aceite lubricante.
· Gracias a una amplia gama de cargas aplicables, se obtienen efectos estables a prueba de vibraciones independientemente de cargas grandes o pequeñas.

[Solicitud]
· Para maquinaria diversa que genera vibraciones y/o ruido, incluyendo tipos generales de motores para máquinas herramienta, sopladores y bombas.
· Para protección contra vibraciones de refrigeradores, aires acondicionados, impresoras, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OHS-10-50CR
OHS-10-100CR
OHS-10-150CR
OHS-10-200CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50504989999332728484-32910.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001004989999332735484-32660.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1501504989999332742484-32740.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2002004989999332759484-32820.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Presión de superficie permitida(N/mm2) 0.5 Espesor(mm) 10
Dureza de goma 55° ± 5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5~110 Unidad de pedido(hoja) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico