(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PT-2030
Tipo | Almohadillas Antivibración | Dimensión T(mm) | 20 |
---|---|---|---|
Dimensión W(mm) | 300 | Dimensión L(mm) | 1000 |
Tipo | Almohadillas Antivibración | Dimensión T(mm) | 20 | Dimensión W(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión L(mm) | 1000 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-2030 de la serie Alfombrilla PT a prueba de vibraciones.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente