(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

931 SCS13 10 K Tipo de palanca de válvula de pie atornillada

931 SCS13 10 K Tipo de palanca de válvula de pie atornillada
  • Descuento por volumen

La válvula de pie NTV utiliza un diseño seguro que ajusta el rendimiento en respuesta al fluido.
Contamos con una extensa línea en inventario de estos artículos estándar, de alta calidad y producidos en masa para entrega urgente a bajo precio.
Por favor, siéntase libre de hacer su pedido independientemente del tipo de producto y la cantidad
Para pedidos personalizados, simplemente envíenos una muestra o un dibujo y le devolveremos un estimado y produciremos el borrador del diseño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

931-32A

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipos de valvulaVálvula de pieForma del cuerpo principalRecto
Material del cuerpo[Acero] Fundición de acero inoxidable CF-8Fluidos aplicablesAgua
Presión nominal10KTipos de conexión del lado de control[Rc (R)] Rc
Lado de control Roscas de tubería nominales1 1/4BForma de la manijaestándar
Revestimiento del cuerpo principalNingunoModo de operaciónManual
Número de Parte
931-32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvula de pie Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8
Fluidos aplicables Agua Presión nominal 10K Tipos de conexión del lado de control Rc
Lado de control Roscas de tubería nominales 1 1/4B Forma de la manija estándar Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Modo de operación Manual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 931-32A de la serie 931 SCS13 10 K Tipo de palanca de válvula de pie atornillada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico