(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor de contacto compatible con clase de alto vacío 10-5 Pa.
[Caracteristicas]
- Interruptor de posicionamiento para ambiente de alto vacío, fabricado únicamente con piezas compatibles con baja emisión de gases.
[Aplicación]
- Para detectar la presencia o ausencia de obleas semiconductoras en cámaras de vacío.
- Sustrato de vidrio para equipos de deposición de películas al vacío y equipos de vacío fotovoltaicos (PV).
- Para posicionar el sustrato de vidrio de equipos de deposición de películas al vacío para FPD, detectar el asiento de las bandejas de las máscaras y encontrar el origen de los portadores.
- Adoptado uno tras otro por los principales fabricantes de equipos de fabricación de semiconductores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GN-PT5M3A |
GN-PT5M3A-R |
GN-PT5M3B |
GN-PT5M3B-R |
Cargando…
Tipo | Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte | Forma del cuerpo principal | Tipo de perno | Forma de la punta | Contacto R |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Vacío | Material del cuerpo | Acero inoxidable 304 | Material de contacto | SUS HRC45 |
Carrera(mm) | 1.5 | Nominal de hilo (M) | M5×0.5 | Repetibilidad | 0.003 mm |
Fuerza de contacto(N) | 0.5 | Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 300 | Diámetro de la punta | ø 1.5 |
Estructura de protección | IP40 | LED | Ninguno | Resistencia al vacío compatible | 10 ^ -5 Pa |
Temperatura de respaldo permisible | 120℃ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente