(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, acabado de óxido negro, M3 - M5, grueso, surtido de varias longitudes【3,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, acabado de óxido negro, M3 - M5, grueso, surtido de varias longitudes
  • Descuento por volumen

Totalmente roscado - material: Acero - tratamiento superficial: Unicromato - categoría de resistencia: 12.9 - Unidad de ventas: Caja pequeña

[Número de pieza]K3-SET [cantidad contenida] longitud 6: 1.000 piezas, longitud 8: 1.000 piezas, longitud 10: 1.000 piezas
[Número de pieza]K4-SET [cantidad contenida] longitud 6: 1.000 piezas, longitud 8: 1.000 piezas, longitud 10: 1.000 piezas
[Número de pieza]K5-SET [cantidad contenida] longitud 10: 800 piezas, longitud 12: 800 piezas, longitud 20: 800 piezas
[Número de pieza]K6-SET [cantidad contenida] longitud 10: 1.000 piezas, longitud 12: 1.000 piezas, longitud 15: 800 piezas, longitud 20: 800 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K3-SET
K4-SET
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Pitch
(mm)
Componentes de un paquete

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30.5Hay un conjunto de "K3-6", "K3-8", "K3-10" en una caja.

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40.7Hay un conjunto de "K4-6", "K4-8", "K4-10" en una caja.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 12.9 Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico