(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal de ganga (perno de tapa) - Venta de acero inoxidable / paquete -【10 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal de ganga (perno de tapa) - Venta de acero inoxidable / paquete -
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Se agregó un paquete de 10 piezas para clientes que compran a granel
Hasta 86% de descuento (en comparación con modelos anteriores).
Por supuesto, todos los productos se pueden entregar de forma gratuita el mismo día que realiza el pedido. Los certificados de materiales se pueden encontrar en la página PDF a la derecha.

[Especificaciones]
Totalmente roscado - Material: acero inoxidable, tratamiento superficial: ninguno - Clasificación de resistencia: A2-70, Unidad de ventas: paquete de 10

[Tamaños ofrecidos]
M3 → Longitud 6 mm, 8 mm, 10 mm
M4 → Longitud 6 mm, 8 mm, 10 mm
M5 → Longitud 10 mm, 12 mm, 20 mm
M6 → Longitud 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S5-10-P

Número de Parte
S5-10-P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 10 Pitch(mm) 0.8
Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-70
Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S5-10-P de la serie Tornillo de cabeza hueca hexagonal de ganga (perno de tapa) - Venta de acero inoxidable / paquete -.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico