(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - De nylon, uretano o plásticos de ingeniería con placa giratoria de acero, nivelador integrado, serie HG-AF.

Ruedas - De nylon, uretano o plásticos de ingeniería con placa giratoria de acero, nivelador integrado, serie HG-AF.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Otros, tipo placa giratoria, con soportes niveladores
· Material de las ruedas: Nailon MC, nailon MC (conductor), fenol, nailon reforzado, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, antiestático, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie con pie de ajuste, modelo HG-AF, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HG-65AU-AF
HG-65GNB-AF
HG-65MC-AF
HG-65MCE-AF
HG-75AU-AF
HG-75GNB-AF
HG-75MC-AF
HG-75MCE-AF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de rueda D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Piso bajo carga pesada30092[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Piso bajo carga pesada30092[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia química65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Piso bajo carga pesada30092[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia química65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Antiestático] Conductividad eléctrica30092[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistente a la abrasión / Resistencia química / Antiestático65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Piso bajo carga pesada320106[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Piso bajo carga pesada320106[(Nylon)] Nylon ReforzadoResistente a la abrasión / Resistencia química75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Piso bajo carga pesada320106[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia química75
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Antiestático] Conductividad eléctrica320106[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistente a la abrasión / Resistencia química / Antiestático75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con el ajustador / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Rango de carga(daN) 220.01~320.00
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 71
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 71 Longitud de la placa(mm) 90 Ancho de la placa(mm) 90
Ancho de la rueda(mm) 38 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Estantería de acero, muebles de carpintería / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Radio giratorio(mm) 88
Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico