(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de retención - racor de niple, BSPT hembra a BSPT hembra, serie AS

Válvula de retención - racor de niple, BSPT hembra a BSPT hembra, serie AS
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo de resorte (En línea)
· Material: Acero inoxidable 316, 3604BD
· Fluido aplicable: Aire agua
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de tetina A-check, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS-1011
AS-1022
AS-1033
AS-1044
AS-8011
AS-8022
AS-8033
AS-8044
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] 3604BD1/81/8B
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Latón] 3604BD1/4B1/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] 3604BD3/8B3/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] 3604BD1/2B1/2B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/81/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B1/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B3/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B1/2B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Primavera (en línea) Fluido Aplicable Agua / Aire Presión nominal No estándar y otros
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2
Presión de ruptura(MPa) 0.007

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico