(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo recto SM, Tipo JIS10K

Tipo recto SM, Tipo JIS10K
  • Descuento por volumen

[Características]
· Modelo estándar que se puede fabricar con dúctil o bronce además de hierro fundido.
· La línea incluye una amplia gama de 10K a 63K.
· El material SCS13, que es duradero, se utiliza para varillas de válvula, cuerpos de válvula, guías superior e inferior y asientos de válvula para 10K 40A a 150A.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SM-40
SM-50
SM-65
SM-80
SM-100
SM-125
SM-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

5B(125A)5B(125A)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

6B(150A)6B(150A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Smolensky Fluido Aplicable Agua Presión nominal 10K
Material FC Lado de suministro, tipo de conexión Bridas FF Lado de control, tipo de conexión Bridas FF
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico