(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie ASFA-L W2【1-10 piezas por paquete】

Serie ASFA-L W2
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable + acero
· Escribe: Longitud de banda fija
· Material del perno: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W2L-16
W2L-22
W2L-27
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
Par de apriete recomendado
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108163.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1012223.0

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1016273.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero inoxidable + acero Material del perno Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico