(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie 1081 de acero semi-inoxidable

Serie 1081 de acero semi-inoxidable
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Escribe: Longitud de banda fija
· Material del perno: ③Acero inoxidable 304
· Par de apriete recomendado (Nuevo Méjico): 1.5 to 2.4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1081-15
1081-17
1081-22
1081-25
1081-28
1081-32
1081-35
1081-38
1081-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10715
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10917
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101422
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101725
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102028
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102432
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102735
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103038
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103846

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero inoxidable 304 Material del perno Acero
Par de apriete recomendado(Nm) 1.5~2.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico