(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapón a prueba de vibraciones (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RE4005K5
RE4008A5
RE4009K5
RE4010A5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Características de funcionamiento Tornillo de conexión M Tipo de goma antivibración Altura
(mm)
Material absorbente de vibraciones Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de detalles O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

66 Días o más

1100Estándar / Durabilidad / Resistencia al clima / Resistente al calor / Resistencia al fríoM10[Redondo] Forma redonda30Caucho de alta amortiguación-20~120Escribe un40
1 Pieza(s)Disponible

66 Días o más

150Estándar / Durabilidad / Resistencia al fríoM6Otros20Caucho natural-55~80Tipo B20
1 Pieza(s)Disponible

66 Días o más

470Estándar / Durabilidad / Resistencia al clima / Resistente al calor / Resistencia al fríoM8Otros40Caucho de alta amortiguación-20~120Tipo B40
1 Pieza(s)Disponible

66 Días o más

1800Estándar / Durabilidad / Resistencia al fríoM10Otros67Caucho natural-55~80Tipo B70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones / Buffer Tipo de conección Rosca macho de un extremo
Dureza(Shore A30) 60 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico