(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: herramienta de inserto de mecanizado mecánico Ensat, tipo 629

Insertos: herramienta de inserto de mecanizado mecánico Ensat, tipo 629
  • Descuento por volumen

Una máquina herramienta de procesamiento para Ensat. Tamaño / tornillo interno d1 (mm) 14 18 Tamaño / tornillo interno d1 (mm) 14 18

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
629-000146-000
629-000187-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño / Rosca interna d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Herramienta (Máximo) diámetro del cuerpo(φ) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico