(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos - Herramienta de extensión de mecanizado mecánico Ensat, tipo 621

Insertos - Herramienta de extensión de mecanizado mecánico Ensat, tipo 621
  • Descuento por volumen

Una máquina herramienta de procesamiento para Ensat. Tamaño / tornillo interno d1 (mm) 2,5 3 3,5 4 5 6 Tamaño / tornillo interno d1 (mm) 2,5 3 3,5 4 5 6

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
621-000025-000
621-000030-000
621-000035-000
621-000040-000
621-000060-000
621-000080-000
621-000100-000
621-000120-000
621-000140-000
621-000160-000
621-000180-000
621-000200-000
621-000220-000
621-000240-000
621-000270-000
621-000300-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño / Rosca interna d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

2.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

24
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

27
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Herramienta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico