(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos: autorroscantes, ultragruesos, tipo 309

Insertos: autorroscantes, ultragruesos, tipo 309
  • Descuento por volumen

Ensat es una tuerca de inserción con alta capacidad de trabajo utilizable para resina, aluminio, etc., que fácilmente causa la destrucción del tornillo hembra con un golpe directo. Corta material con la cuchilla en su cuerpo, por lo que no se necesita un golpe frontal. El refuerzo de tornillos hembra con Ensat permite el uso de aluminio y resina para piezas, lo que contribuye a la reducción de peso. Ensat es una tuerca de inserción con alta trabajabilidad que se puede usar para resina, aluminio, etc., que fácilmente hace que los tornillos hembra se destruyan cuando se golpea directamente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
309-000030-500
309-000030-800
309-000035-800
309-000040-500
309-000040-800
309-000050-500
309-000050-800
309-000060-800
309-000080-800
309-000100-800
309-000120-800
309-000160-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tamaño / Rosca interna d1
(mm)
Rosca interna P
(mm)
Longitud L
(mm)
Hilo exterior d2
(mm)
Hilo exterior pe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable30.565.51.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Latón30.565.51.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón3.50.686.51.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable40.71072.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón40.71072.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable50.81293
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Latón50.81293
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón6114104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón81.2520134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón101.523165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón121.7526195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Latón16226245

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Autoperforantes Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) A Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico