(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sillín de plástico (GP), blanco

Sillín de plástico (GP), blanco
  • Descuento por volumen

· Material: PP (Polipropileno)
· Escribe: banda de silla de montar
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero/tubería de acero revestida
· Ancho (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP10
GP32
GP40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Compatible de Tuberías
(mm)
Paso de orificio de montaje P
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10 a menos de 2017.34664
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 a menos de 5042.76590
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 a menos de 5048.675100
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Compatible de Tuberías
(mm)
Paso de orificio de montaje P
(mm)
Longitud L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Tubo de acero / tubo de acero recubierto Material PP (polipropileno)
Tratamiento de superficies Ninguno Ancho(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico