(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para electricidad antiestática Clean-Flexl® CF-3E

Manguera para electricidad antiestática Clean-Flexl® CF-3E

· Color: Blanco translúcido
· Material de la manguera: Elastómero tipo estireno (compuesto conductor) + poliolefina
· Propiedad: Rendimiento antiestático
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 0.10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CF-3E-25-[1-20/1]M
CF-3E-38-[1-20/1]M
CF-3E-50-[1-20/1]M
CF-3E-65-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

33.5251501 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

49.5382101 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

63502701 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

81.5653601 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Alimentos / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Elastómero tipo estireno (compuesto conductivamente) + poliolefina
Rango de presión de operación(MPa) -0.10::0.10 Color Blanco translúcido Propiedades Antiestático
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40 Especificaciones Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico