(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conexión tipo WS

Manguera de conexión tipo WS

WT tipo resistente a la presión. Ligero con excelente flexibilidad.

[Caracteristicas]
· Para la toma de agua y drenaje realizado en obras de ingeniería civil, etc.
· Tipo resistente a la presión WT.
· Se incluye un cordón de refuerzo que confiere una excelente resistencia a la presión.
· Ligero y flexible.
· Muy adecuado para el uso de entrega y succión.
· El tipo WS es diestro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-25-[1-50/1]
WS-32-[1-50/1]
WS-38-[1-50/1]
WS-50-[1-50/1]
WS-65-[1-50/1]
WS-75-[1-50/1]
WS-100-[1-50/1]
WS-125-[1-20/1]
WS-150-[1-20/1]
WS-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
I.D.
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

34.4259025.41 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

423212031.81 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

49.53815038.11 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

62.55020050.81 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

806525063.51 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

91.475350761 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

121100500101.61 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1521256001271 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

182150750152.41 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

23720012002031 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Rosa roja Características Uso general / Resistencia a la presión / Flexibilidad / Succión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Presión permitida (20 ° C)(Mpa) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico