(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Color: Rojo
· Material de la manguera: Caucho sintético (EPDM) + polipropileno + alambre de acero duro
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -30:: 100
· Rango de presión de funcionamiento (mpa): -0.10:: 0.10
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BTM-R-75-[1-20/1]M |
BTM-R-100-[1-20/1]M |
BTM-R-125-[1-20/1]M |
BTM-R-150-[1-20/1]M |
Cargando…
Fluido Aplicable | Polvo / Alimentos / Granos | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Material de la manguera | Caucho sintético (EPDM) + polipropileno + alambre de acero duro |
---|---|---|---|---|---|
Rango de presión de operación(MPa) | -0.10::0.10 | Color | Rojo | Propiedades | Antiestático / Resistente a la abrasión / Resistente al calor |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente