(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eclemma Air Duct

Eclemma Air Duct
  • Descuento por volumen

Una resina especial evita la electricidad estática. Previene la obstrucción y la deposición de materiales transportados; adecuado para aplicaciones que involucran instrumentos de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ED-50-50
ED-100-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Resistente a la presión negativa
(mmHg)
Longitud estándar
(m)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60.950.8506505050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

112.3101.61001602020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC
Color Verde transparente Características Rendimiento antiestático Temperatura de operación(℃) -20::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico