(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Boquilla de montaje de manguera roscada de acero inoxidable (Números de pieza)

Boquilla de montaje de manguera roscada de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Cuerpo material: Acero inoxidable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de manguera roscado de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304HN-8
304HN-10
304HN-15
304HN-20
304HN-25
304HN-32
304HN-40
304HN-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Diámetro nominal
(φ)
ID de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B813.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B1017.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B1521.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B2027.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B2534
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B3242.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B4048.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B5060.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Material del cuerpo Acero inoxidable A Recto
Tipo de conexión de manguera Tipo de costilla Tipos de conexión Otros Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico