(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - Hembra / macho

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - Hembra / macho
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Tomas hembra macho
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector hembra para tubería de hierro fundido galvanizado, hembra/macho, roscado (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XS-10-W

 
Número de Parte
XS-10-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufes hembra-macho Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Hilo Nominal M1 3/8B(10A) Hilo Nominal M2 3/8B(10A) Tratamiento de superficies Galvanizado1
Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XS-10-W de la serie Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo atornillado - Hembra / macho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico