(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo roscado - Unión de brida

Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo roscado - Unión de brida
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Con brida
· Forma conectora: Brida
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de unión de bridas para tuberías de hierro fundido galvanizado - roscadas (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-100-C

 
Número de Parte
F-100-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Brida
Forma de conexión Brida Rosca de conexión tipo M1 Rc Hilo Nominal M1 4B(100A)
Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-100-C de la serie Conexiones CK - Conexión de tubería de hierro fundido maleable de tipo roscado - Unión de brida.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico