(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

HB Fitting T

HB Fitting T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Use el accesorio HB en las tuberías, como las tuberías de suministro de agua conectadas y las tuberías de los equipos de extinción de incendios con gas inerte (dióxido de carbono) que utilizan el Anexo 40, 80 de la tubería de acero al carbono para las tuberías de presión JIS G 3454.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HBRT-40X20A-W
HBT-20A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1 1/2B(40A)Rc1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente---3/4B(20A)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Presión máxima de funcionamiento(MPa) 13.8 Forma de conexión Tee
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::288 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico