(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ck Fitting Roscado transportable de hierro fundido Tuberías T (Números de pieza)

Ck Fitting Roscado transportable de hierro fundido Tuberías T
  • Descuento por volumen

· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Tee
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios en T para tuberías de hierro fundido galvanizado - roscadas (metales CK), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T-6-B
T-6-W
T-8-B
T-8-W
T-10-B
T-10-W
T-15-B
T-15-C
T-15-W
T-20-B
T-20-C
T-20-W
T-25-B
T-25-C
T-25-W
T-32-B
T-32-C
T-32-W
T-40-B
T-40-C
T-40-W
T-50-B
T-50-C
T-50-W
T-65-B
T-65-C
T-65-W
T-80-B
T-80-C
T-80-W
T-100-B
T-100-C
T-100-W
T-125-B
T-125-C
T-125-W
T-150-B
T-150-C
T-150-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5B(125A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)NingunoAgua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)Recubrimiento de resinaAgua
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6B(150A)Galvanizado1Agua / Aire / Gas / Aceite

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tee Rosca de conexión tipo M1 Rc Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico