(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ajuste de presión para tubos de acero inoxidable SUS Press Compact Codo (Números de pieza)

Ajuste de presión para tubos de acero inoxidable SUS Press Compact Codo
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Tipo de conexión: tubo de igual diámetro: Codo de 90°
· Material del tubo: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Adecuado
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-CL-20

Número de Parte
SP-CL-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Codo 90 °
Material del tubo Acero Tratamiento de superficies Ninguno Método nominal Su(mm) 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-CL-20 de la serie Ajuste de presión para tubos de acero inoxidable SUS Press Compact Codo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico