(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316L Brida de soldadura de inserción 10K con asiento (Números de pieza)

Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316L Brida de soldadura de inserción 10K con asiento
  • Descuento por volumen

· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Brida del cubo (SOH)
· Tipo de asiento de junta de brida: Lavadora de superficies planas (RF)
· Material: Acero inoxidable (SUS F316L)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

316L10KPLRF-65

 
Número de Parte
316L10KPLRF-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Estándar de brida JIS, B 2220/Enoch Standard Tipo de brida Brida de cubo (SOH)
Tipo de asiento de junta de brida Arandela de superficie plana (RF) Material Acero inoxidable (SUS F316L) Diámetro nominal 2 1/2B(65A)
Presión nominal 10K Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 316L10KPLRF-65 de la serie Brida de tubería de acero inoxidable SUS F316L Brida de soldadura de inserción 10K con asiento.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico