(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Brida de soldadura
· Estándar de brida: JIS, B 2220/estándar Enoc
· Tipo de brida: Bridas de placa (SOP)
· Tipo de asiento de junta de brida: Asiento de toda la superficie (FF)
· Material: Acero inoxidable 304 (SUS F304)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
30410KPLFF-10 |
30410KPLFF-15 |
30410KPLFF-20 |
30410KPLFF-25 |
30410KPLFF-40 |
30410KPLFF-50 |
30410KPLFF-65 |
30410KPLFF-80 |
30410KPLFF-90 |
30410KPLFF-100 |
30410KPLFF-125 |
30410KPLFF-150 |
Cargando…
Tipos | Brida de soldadura | Estándar de brida | JIS, B 2220/Enoch Standard | Tipo de brida | Bridas de placa (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de asiento de junta de brida | Asiento de superficie completa (FF) | Material | Acero inoxidable 304 (SUS F304) | Presión nominal | 10K |
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente