(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubo con tapón cuadrado - macho, acero inoxidable - serie 304P

Racor de tubo con tapón cuadrado - macho, acero inoxidable - serie 304P
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el accesorio para tubería con tapón cuadrado - macho, acero inoxidable (inoc), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304P-6
304P-8
304P-10
304P-15
304P-20
304P-25
304P-32
304P-40
304P-50
304P-65
304P-80
304P-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico