(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tubo roscado de acero inoxidable que encaja en un casquillo medio cónico

Tubo roscado de acero inoxidable que encaja en un casquillo medio cónico
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de conector de tubo medio cónico - hembra, acero inoxidable (inoc), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304HPTS-8
304HPTS-10
304HPTS-15
304HPTS-20
304HPTS-25
304HPTS-32
304HPTS-40
304HPTS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico